arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZAJ-ST 16-2 類似のイラスト

SZAJ-ST 16-2

バークランプ用ハード クロージョー

ID 175501

SZAJ-ST 16-2, バークランプ用ハード クロージョー

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 12 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲をお知りになりたいですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ バークランプ用ハード クロージョー
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 12.0
幅 B [mm] 30.0
高さ H [mm] 40.0
長さ L [mm] 69.5
クランプ深さ T [mm] 34.0
穴間隔 b [mm] 20.0
ネジ M10
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 1.1