arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SMPL 600x400x28 25/12,5 3x3

SMPL 600x400x28 25/12,5 3x3

矩阵板

ID 1487758

标准真空夹持技术

产品特性:
  • 矩阵板
技术参数:
  • 尺寸: 600 x 400 x 28 mm
  • 格栅间距: 25 x 25 mm / 12.5 x 12.5 mm
  • 槽宽/槽深: 3 x 3 mm
  • 真空开口数量: 12
  • 重量: 16 kg
长度 [mm] 600.0
宽度 [mm] 400.0
高度 [mm] 28.0
格栅尺寸 25 x 25 mm / 12.5 x 12.5 mm
格槽尺寸 3 x 3 mm
重量 [kg] 16.0

标配范围
矩阵板、带手动滑阀的真空连接套件(2 米软管)、压力表套件(2 米软管)、捻缝条(4 米)、工件止挡、操作手册

夹持力
夹持力由压力差和有效面积相乘得出。
F = Δp x A

摩擦条带
摩擦条带最多可将剪切力吸收能力提高 30%,且不会在工件上留下痕迹。

切割件
使用吸盘或 FlexMat 可以快速简便地在工件上进行切割。

连接多个矩阵板
可通过连接多个矩阵板以根据需要增大所需的夹持面积。通过空心螺钉(ID 1457307)连接。矩阵板的外部尺寸此时并非重要因素。