arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MES HSK-A 40 Ø22x60 Similar a la imagen

MES HSK-A 40 Ø22x60

Portaherramientas de fresado de superficies

ID 23000618

MES HSK-A 40 Ø22x60, Portaherramientas
  • Portaherramientas de fresado de superficies
  • Serie: Portaherramientas de fresado de superficies
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 40
  • Diámetro de sujeción: 22 mm
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M10
  • Longitud de proyección: 60 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye perno de apriete
Técnica Portaherramientas de fresado de superficies
Serie Portaherramientas de fresado de superficies
Interfaz del portaherramientas HSK-A 40
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 22 mm
Perno de apriete con rosca G M10
D2 [mm] 48.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 40.0
L11 [mm] 19.0
Peso [kg] 0.76
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal

Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye perno de apriete

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta