arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EZU 35-EI-M-SD Ilustração semelhante

EZU 35-EI-M-SD

Garras autocentrantes

N.º de identificação 1582116

Garras autocentrantes EZU, Tamanho: 35, elétrico, com manutenção da força de preensão: M (freio de ímã permanente), em uma versão à prova de poeira, Interface de comunicação: EtherNet/IP

  • Curso por castanha: 25 mm
  • Min. força de preensão: 470 N
  • Máx. força de preensão: 1560 N
  • Fonte de energia: 24 V
  • Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Curso por castanha [mm] 25.0
Min. força de preensão [N] 470.0
Máx. força de preensão [N] 1560.0
Manutenção da força de preensão mín. [%] 80
Manutenção da força de preensão máx. [%] 100
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 125.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.8
Precisão de repetição (agarramento) [mm] 0.02
Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional) [mm] 0.05
Precisão de repetição (posicionamento, bidirecional) [mm] 0.15
Tempo de fechamento [s] 0.6
Tempo de abertura [s] 0.6
Velocidade máx. (posicionamento) [mm/s] 40.0
Máx. aceleração [mm/s²] 250.0
Peso [kg] 4.53
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP, eletrônicos 67
Guia da classe de proteção IP/castanhas base 64
Classe de sala limpa ISO 14644-1 4
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 2015
Voltagem nominal [V] 24.0
Interface de comunicação EtherNet/IP
Consumo de corrente BasicGrip nominal [A] 0.82
Consumo de corrente BasicGrip máx. [A] 1.59
Consumo de corrente StrongGrip nominal [A] 2.76
Consumo de corrente StrongGrip máx. [A] 3.98
Consumo de corrente lógico nominal [A] 0.16
Consumo de corrente lógico máx. [A] 0.2
Momento Mx máx. [Nm] 48.0
Momento My máx. [Nm] 75.0
Momento Mz máx. [Nm] 43.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 1200.0
Versão à prova de poeira sim

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Opakovatelná přesnost (uchopování)
je definováno jako rozptyl skutečné polohy každé čelisti během 100 po sobě jdoucích pohybů zavření a otevření na tuhém obrobku nebo pevném dorazu za konstantních podmínek.

Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové)
je definováno jako rozptyl skutečné polohy každé základní čelisti během 100 po sobě jdoucích pohybů do cílové polohy ze stejného směru za konstantních podmínek.

Opakovatelná přesnost (polohování, obousměrné)
je definováno jako rozptyl skutečné polohy každé základní čelisti během 100 po sobě jdoucích pohybů do cílové polohy z obou směrů za konstantních podmínek.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Zavírací a otvírací časy (polohování)
Doby zavírání a otevírání zahrnují pouze doby pohybu prstů při maximální rychlosti, maximálním zrychlení s přihlédnutím k maximální přípustné hmotnosti každého prstu a vztahují se na 50 % dostupného zdvihu na čelist v základní verzi.

Max. rychlost (polohování) a max. zrychlení
je rychlost a zrychlení působící na každou čelist.

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel, s ochranou proti korozi

Záruka
24 měsíců nebo 5 milionů cyklů BasicGrip / 3 milionů cyklů StrongGrip (jeden cyklus se skládá z kompletního procesu uchopení: „Otevřít chapadlo“ a „Zavřít chapadlo“)

Rozsah dodávky
Chapadlo včetně bezpečnostních informací a sady příslušenství se středicími pouzdry pro montáž chapadla a prstu. Návody a software pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals a schunk.com/downloads-software.