arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCA 225-66 Z170-SV60°

ROTA NCA 225-66 Z170-SV60°

Chuck para torno automático de 3 mordazas sellado

ID 1320179

Plato automático para torno estándar con paso de barra

  • Fecha de fin de venta: 2024-01-31
Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Paso de barra: 66 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.3 mm
  • Carrera del pistón: 20 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 45 kN
  • Revoluciones máx.: 5000 1/min
  • Peso: 26.1 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 6 (Z170)
Serration 1.5 mm x 60°
Max. rotational speed [1/min] 5000.0
Max. clamping force [kN] 100.0
Max. actuating force [kN] 45.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.18
Weight [kg] 26.1