arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCA 225-66 Z170-SV90°

ROTA NCA 225-66 Z170-SV90°

Sealed 3-jaw power lathe chuck

ID 1320178

Standard power lathe chucks with through-hole

  • End-of-sales date: 2024-01-31
Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Sealed design
  • Through-hole: 66 mm
  • Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 5.3 mm
  • Piston stroke: 20 mm
  • Max. clamping force: 100 kN
  • Max. actuating force: 45 kN
  • Max. rotational speed: 5000 1/min
  • Weight: 26.1 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 6 (Z170)
Dentado 1/16" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 5000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 100.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 45.0
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20.0
Momento de inercia [kgm²] 0.18
Peso [kg] 26.1