arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-S grip 125-27 Vergelijkbare illustratie

GWU-S grip 125-27

Set werkstuksteunen

ID 1494332

Set werkstuksteunen

Productkenmerken
  • Set van werkstuksteunen – breedte 125 mm
  • Bestaande uit vijf paar werkstukonderleggers
  • Hoogtes = 8, 12, 15, 20 en 22 mm.
  • Magnetische bevestiging
  • Geschikt voor systeemklemmen H = 27 mm met gripniveau van 3 mm.
Technische gegevens
  • Hoogtenauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Diepte: 2.5 mm
  • Breedte: 125 mm
  • Gewicht: 1.2 kg
Largeur [mm] 125.0
Hauteur [mm] 8.0
Poids [kg] 1.2

Etendue de la livraison
Jeu de cales