arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 11 Mini SK 40x130 Illustration similaire

ER 11 Mini SK 40x130

Mandrin à pince ER Mini

ID 1314967

ER 11 Mini SK 40x130, Porte-outils
  • Mandrin à pince ER Mini
  • Gammes: Mandrin à pince ER Mini
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Longueur de projection: 130 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie Mandrin à pince ER Mini
Gammes Mandrin à pince ER Mini
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Taille de serrage ER ER 11
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 130 mm / 5.1"
Longueur de projection L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 110.9
G M8x1
Poids [kg] 1.01
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande