PHE 100-40
ID 300980
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Module de translation PHE, Taille: 100, pneumatique, Cylindres à tige de piston, Guidage à billes
- Course max.: 40 mm
Technické údaje
| Course [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Sortir force [N] | 430.0 |
| Force de retrait [N] | 310.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.1 |
| Diamètre du piston [mm] | 33.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 4.5 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Volume du cylindre/10 mm par course double [cm³] | 58.0 |
| Indice de protection IP | 42 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Poids [kg] | 3.5 |
| Concept d'entraînement | Cylindres à tige de piston |
| Moment de flexion Mx max. [Nm] | 23.0 |
| Mz max. (position rentrée) [Nm] | 30.0 |
Charges max.
Charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques. Ils s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent se produire simultanément.
Housing material
Aluminum
Guidance
Ball bushing guide