arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-S

TRIBOS-S

Porte-outils de serrage polygonal
Design extrêmement fin ! Précision pour des usinages très fins. Si les zones de la pièce sont difficiles à atteindre et que les systèmes de serrage conventionnels ont atteint leurs limites, les porte-outils polygonaux TRIBOS-S, avec leur design extrêmement fin, sont le meilleur choix.

La précision de concentricité maximale permanente et la répétabilité ≤ 0,003 mm garantissent un usinage plus uniforme, et la durée de vie des outils est ainsi multipliée par quatre.

利点と特長

  • 回転対称構造
    回転対称設計により、干渉する輪郭が最小限に抑えられ、高速回転が保証されます。
  • 極端にスリムなデザイン
    ワークのアクセスが困難なエリアでも高精度の金属切削加工が可能
  • 軽量デザイン
    高送りと最大 85,000 RPM の高速加工が可能 (HSC 加工)
  • 軸方向からの突き出し量調整
    0.01 mm 精度範囲の長さ調整、 調整移動幅 10 mm
  • 高い柔軟性
    さまざまな直径のクランピングを可能にするスロット付き中間スリーブ、または冷却液対応の中間スリーブ
  • 永続的振れおよび繰り返し精度は  0.003 mm 以下
    最適な表面加工、高速で安全な機械処理を実現する、安定した動作と極めて高い再現精度。
  • 包括的な互換性
    TENDO SVL および TRIBOS SVL エクステンションとの組み合わせで最高の性能を発揮
  • 卓越した振動減衰機構
    ミクロの塵を防ぎ、ワーク面を最適の状態に維持し、機械軸を保護し、ツールの耐用寿命を伸ばすことで、コストカットにつなげます
  • デフォルト設定でバランス微調整済み
    高速に適した仕様、25,000 RPM におけるバランス等級 G2.5