arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
HM

HM

Inserts de serrage
L'insert de serrage HM en version ronde avec métal dur soudé constitue une solution économique qui combine des mors rapportés doux et des ébauches pour fabriquer des mors à crocs durs à part entière. Sur demande, l'insert de serrage peut être utilisé dans des mors de serrage spéciaux SCHUNK selon notre conception ou la vôtre. Une réduction de coûts peut être obtenue par simple remplacement des inserts usés.
L'insert de serrage est adapté au serrage extérieur et se fixe par l'arrière. Le siège de l'insert de serrage peut être fabriqué facilement.
All filters
7 results
184100
10.0 mm
10.0 mm
M5 
184101
9.5 mm
12.7 mm
M5 
184102
12.7 mm
12.7 mm
M6 
184103
9.5 mm
15.8 mm
M6 
184104
9.5 mm
19.0 mm
M6 
184106
10.0 mm
6.0 mm
M3 
184107
10.0 mm
8.0 mm
M4