arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GPE 40-22-8-3

GPE 40-22-8-3

Mors étagé universel

ID 432194

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors étagé universel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 40 x 22 x 8 mm
  • Profondeur de serrage: 3 mm
  • Poids: 0.04 kg
Largeur [mm] 40.0
Profondeur [mm] 8.0
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.04

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation