ER 40 P SK 50x100
ER 高精度筒夹
ID 1349330
ER 40 P SK 50x100, 刀柄
- ER 高精度筒夹
- 系列: ER 高精度筒夹
- 刀具夹持接口: SK 50
- 突出长度: 100 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Přesná upínací kleština ER |
|---|---|
| Řada | Přesná upínací kleština ER |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 50 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací velikost ER | ER 40 |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 4.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D3 [mm] | 62.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
| Projekční délka L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 80.9 |
| G | M28x1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.8 |
| Odolná chladivu | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Přesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání