TENDO Turn
油圧拡張ツールホルダー
中間スリーブの使用による広いクランプ範囲、0.003 mm 未満の振れ精度と繰り返し精度 (DSE ダブルクランプインサート)、扱い易さなどの特徴に加えて、TENDO Turn は、独自の振動抑制により高い性能を発揮します。これによってワーク加工面を高品質に仕上げることができます。
説明
利点とメリット
- 周辺機器なしで、わずか数秒でミクロン精度のツール交換が可能です。
段取替時間の短縮による時間節約効果に加えて、 クランピング装置追加による、投資やエネルギーのコストが発生しません。 - 低メンテナンス頻度
完全密閉型システムにより、長い製品寿命を実現 - 高い適応性
さまざまな直径のクランピングを可能にするスロット付き中間スリーブあるいは冷却液対応中間スリーブ - 軸方向の突き出し量の正確なプリセット
0.01 mm 精度範囲の長さ調整、 調整移動幅 10 mm - 繰り返し振れ精度は常に 0.003 mm 未満
最適な表面加工、高速で安全なプロセス処理を実現する、安定した動作と極めて高い繰り返し精度。 - 卓越した振動減衰機構
ミクロの塵を防ぎ、ワーク面を最良の状態に維持し、機械軸を保護し、ツール耐用寿命を伸ばすことで、コストの削減につなげます - デフォルト設定でバランス微調整済み
高速に適した仕様、25,000 rpm におけるバランス等級 G2.5 (ダブルクランプインサート DSE) - 幅広い互換性
TENDO SVL および TRIBOS SVL エクステンションとの組み合わせで最高の性能を発揮 - 市販のあらゆるシャンクタイプがクランプ可能
滑らかな円筒型シャンク、DIN 1835 と DIN 6535 HA 適合シャンクフォーム A フォーム AB: 全面座および円筒型シャンクで 引き面付き、DIN 1835 と DIN 6535 HB 適合シャンクフォーム B フォーム B: 側面側の引き面、DIN 1835 適合シャンクフォーム B フォーム E: 傾斜クランプ面、DIN 1835 と DIN 6535 HE 適合フォーム E - 内部溝により汚れを除去し、伝達トルクを保持
オイル、グリスあるいは潤滑油残留物を異物溝に除去できるため、乾燥したクランピング表面を維持
オプション、その他
- 中間スリーブの使用により、フレキシブルなクランプ領域を実現
中間スリーブを使用すると、ツールホルダー 1 つだけで 3 ~ 32 mm のさまざまな径のシャンクのクランプが可能。 お客様への利点: 取得コスト削減、シャンク径で把持力の向上。