TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/8"x80
多角形ツールホルダー
ID 233791
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/8"x80, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-R
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 3/8"
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 18 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-R |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 3/8" |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 54.0 |
| G | M6x1 |
| 最小トルク [Nm] | 18.0 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。