arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø3x40 類似のイラスト

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø3x40

多角形ツールホルダー

ID 205082

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø3x40, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-RM
  • ツールバーインターフェース: HSK-E 25
  • クランプ径: 3 mm
  • 突出長さ: 40 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 3 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-RM
ツールバーインターフェース HSK-E 25
ツールホルダーの標準 DIN 69893-5
クランプ径 D1 3 mm
D2 [mm] 20.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 40 mm / 1.6"
L2 [mm] 31.0
L4 [mm] 30.0
最小トルク [Nm] 3.0
重量 [kg] 0.12
標準長さ あり

バージョン
高速で正確なワークに非常に適する設計
回転対称構造

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クーラントチューブ接続用のスレッド無し

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。