KRF3
Federgespannte 3-Backen-Kraftspannblöcke
Federbetätigte 3-Backen Kraftspannblöcke in kompakter Bauweise mit hohen Spannkräften. Diese sind mit Standard-Backenhub oder Langhub erhältlich.
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- 3-Backen-Kraftspannblöcke für zylindrische Werkstücke
Dadurch deformationsärmeres Spannen, insbesondere bei dünnwandigen Werkstücken - Federgespannte Kraftspannblöcke
Medienunabhängige Werkstückspannung, insbesondere für Turm- oder Speicheranwendungen - Patentierte Abfrage der Grundbackenstellung über Staudruck
Wissen, ob der Spanner geöffnet oder geschlossen ist - Werkstückanlagekontrolle durch die Grundbacke
Ermöglicht eine automatisierte Bestückung des Kraftspannblocks - Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Quadratische Bauform mit idealer Außenkontur
Ideal für die 3-Seiten-Bearbeitung in zwei Aufspannungen mit bester seitlicher Zugänglichkeit - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Grundbacken mit Kreuzversatz und Spitzverzahnung als Doppelschnittstelle im Standard
Hohe Flexibilität im Bereich Systembacken - Optimale Backenabstützung durch sehr lange Grundbackenführung
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Federgespannte Kraftpakete für Turm- und Speicherlösungen jetzt auch als 3-Backen-Spanner
Stand TANDEM KSF3 bisher für leistungsfähige 2-Backen-Kraftspannblöcke für Turm- und Speicherlösungen, so erweitert SCHUNK nun den Baukasten der federgespannten Kraftspannblöcken mit TANDEM KRF3 um die 3-Backen-Kraftspannblöcke. Dank dieser Kraftspannblöcke können nun auch zylindrische Werkstücke ohne Sonderbacken und mit einer besseren Kraftverteilung deformationsarm gespannt werden. - Der große Vorteil dieser kompakten Spannmittel ist, dass die Spannkraft auch nach Wegnahme der Druckluft vollständig erhalten bleibt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kompatibilität der gängigsten Ausführungen, sodass bestehende KSF3 Spanner 1:1 durch die KRF3 Spanner ausgetauscht werden können.