AMC CON HSK-A 63 M10x75 L1=101
Adaptateurs de tige filetée, coniques
ID 23005023
AMC CON HSK-A 63 M10x75 L1=101, Porte-outils
- Adaptateurs de tige filetée, coniques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, coniques
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Filetage au diamètre de serrage: M10
- Longueur de projection: 101 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
|---|---|
| Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Gewinde Anzugsschraube G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 30.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 101 mm / 4.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| Gewicht [kg] | 0.89 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich