arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Výkyvné čeľuste

Upínanie citlivých obrobkov s malou deformáciou

Štandardizované výkyvné čeľuste od spoločnosti SCHUNK umožňujú cenovo výhodné a bezpečné upínanie tenkostenných obrobkov, pri ktorých hrozí riziko deformácie. Výkyvná čeľusť pozostáva z nosnej čeľuste s ložiskovými čapmi, výkyvného mostíka a upínacích vložiek. Pre upínanie iných priemerov obrobkov stačí jednoducho vymeniť výkyvné mostíky. Dodacia jednotka obsahuje 1 kus.

Náš prísľub výkonu. Vaše benefity.

  • Flexibilné čeľuste pre efektívne riešenia
  • Bežné 3-čeľusťové skľučovadlá sa za veľmi krátky čas dajú hospodárne premeniť na šesťbodový upínací systém
  • Výkyvné čeľuste ponúkajú mnohé možnosti na suverénne zvládnutie neobvyklých upínacích úloh
  • Garras pendulares

    Garras pendulares

    Las mordazas pendulares estandarizadas de SCHUNK permiten la sujeción económica y segura de piezas de pared delgada sensibles a la deformación. La mordaza pendular está compuesta de una mordaza base con bulones del cojinete, un cuerpo de péndulo y elementos de sujeción. Para sujetar otro diámetro de pieza solo hay que cambiar los cuerpos de péndulo. La unidad de entrega incluye 1 pieza.
    Zobraziť sériu
    Mordazas base con mordazas pendulares

    Mordazas base con mordazas pendulares

    La mordaza base con bloque de péndulo o la mordaza base con accesorio de péndulo forman parte de la mordaza de péndulo. Esta se compone de una mordaza base con bulones del cojinete, un cuerpo de péndulo y elementos de sujeción.
    Las mordazas de péndulo permiten una sujeción económica y segura de piezas con pared delgada o con peligro de deformación. Para sujetar otro diámetro de pieza, los cuerpos del péndulo simplemente se cambian.
    Volumen de entrega e indicación del peso: 1 unidad
    Zobraziť sériu
    Cuerpos pendulares

    Cuerpos pendulares

    El cuerpo de péndulo forma parte de la mordaza pendular. Esta se compone de una mordaza base con bulones del cojinete, un cuerpo de péndulo y elementos de sujeción.
    Las mordazas pendulares de SCHUNK ofrecen una sujeción económica y segura de las piezas de pared delgada y sensibles a la deformación. Para sujetar otro diámetro de pieza, los cuerpos del péndulo simplemente se cambian.
    Volumen de entrega e indicación del peso: 1 unidad
    Zobraziť sériu