arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PAL S 599 x 159

PAL S 599 x 159

クランピングパレット (クランピングデバイスなし)

ID 471030

クランピングパレット標準

特長:
  • 顧客側仕上げの上側
  • ボトム 3 方向クランピング ピン SPx 40
テクニカルデータ:
  • 寸法: 599 x 159 x 20 mm
  • 材質: 鋼鉄
  • 平行度: 0.02 mm
  • 重量: 15.6 kg
長さ [mm] 599.0
幅 [mm] 159.0
高さ H [mm] 20.0
材質 鋼鉄
平行度 [mm] 0.02
重量 [kg] 15.6

納品内容
クランプパレット、クランプピン、アルミハンドル