arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSL3 150-V1

NSL3 150-V1

クランピングステーション

ID 1345770

在庫品薄
クランピングステーション 標準

特長:
  • 1-方向 NSE3 138-V1
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
  • 両方向 90° の逆転保護
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø198 x 150 x 60 mm
  • 引き込み力: 8 kN
  • クランプ無しの圧力: 6 bar
  • 重量: 7.1 kg
長さ [mm] 150.0
幅 [mm] 198.0
引き込み力 [kN] 8.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
重量 [kg] 7.1

納品内容
クランプステーション、シーリングニップル、防塵キャップ、取扱説明書が含まれます。クランプピン、割り出しピン、シリンダークランプは含まれません。