ROTA-S plus 630-252 D15-SFG
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 814264
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 252 mm
- Držák vřetene: ISO 702-2 Nr. 15
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 15 mm
- Rozteč zubů: 8.5 mm
- Max. upínací síla: 270 kN
- Max. krouticí moment: 350 Nm
- Max. rychlost otáčení: 1000 1/min
- Vlastní hmotnost: 256 kg
技術的詳細
| Tipo de fuso | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 15 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 270.0 |
| Máx. torque [Nm] | 350.0 |
| Curso/castanha [mm] | 15.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 256.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação