arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ISST-SMPL 600x400x3

ISST-SMPL 600x400x3

Accessories for standard vacuum clamping technology

IDnr. 1487784

Accessories for standard vacuum clamping technology

Product features:
  • Support plate
  • For machining workpieces with suction cups
  • With closing magnets
  • Suitable for SMPL 600 x 400 x 28
Technical data:
  • Dimensions: 600 x 400 x 3 mm
  • Weight: 5.9 kg
Lengte [mm] 600.0
Breedte [mm] 400.0
Hoogte [mm] 3.0
Gewicht [kg] 5.9

Levering
Steunplaat, afsluitingsmagneten, dichtingsstrip (gelijmd), verzonken schroeven