COS FG4-K
Moduli passanti
ID 1586508
Moduli passanti, FG4, Lato master
- Numero di contatti pin: 4
技術的詳細
| Adatto a | Testa di cambio |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | J |
| Tipo di trasmissione | liquidi |
| Peso [kg] | 0.72 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Attacco di uscita | Radiale |
| Numero dei passaggi fluidi | 4x G3/8" |
| Tipo di mezzo | Aria, acqua |
| Portata massima in volume per distribuzione fluidi | 1.300 l/min (G3/8") |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.9 |
| Proprietà speciali | porte autosigillanti, alloggiamento in acciaio inox |
Non consigliata per le misure CPS 040 e CPS 041. Consultateci pure al riguardo.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.