arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
COS X7G-A

COS X7G-A

Moduli passanti

IDnr. 1586756

Moduli passanti, X7G, Lato adattatore

  • Numero di contatti pin: 1
Adatto a Utensile
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione ultrasonico
Peso [kg] 0.11
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di protezione IP IP40 (solo in stato accoppiato)
Numero di contatti pin 1.0
Corrente nominale [A] 1.0
Tensione alternata [V AC] 1000.0
Tensione continua [V DC] 1000.0
Frequenza [kHz] 30.0
Collegamento elettronica Bulkhead SHV
Attacco di uscita Radiale
Proprietà speciali Per applicazioni di saldatura e taglio ad ultrasuoni, schermatura isolata dall'alloggiamento del modulo.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.