RM 50-W90-1
ID 313003
汎用旋回ベーン RM-W, サイズ: 50, 空圧式, フィードスルーなし, ダンパーバージョン: 1, 回転角度: 90 °, 停止位置調節範囲: 5 °
- トルク: 0.7 Nm
技術的詳細
| 回転角度 [°] | 90 |
|---|---|
| 停止位置調節範囲 [°] | 5 |
| トルク [Nm] | 0.7 |
| IP 保護等級 | 40 |
| 重量 [kg] | 0.65 |
| 搭載荷重なしの回転タイム (1x 旋回角度) [s] | 0.14 |
| 流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] | 12.1 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 7.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 繰り返し精度 [°] | 0.044 |
| 長さ X [mm] | 52.0 |
| 幅 Y [mm] | 92.0 |
| 高さ Z [mm] | 67.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 8.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 800.0 |
旋回モジュールの構成については、オンラインで利用可能な Toolbox ソフトウェアの使用を推奨します。選択したユニットのサイズ確認は必須であり、確認を行わない場合過負荷となる場合があります。
リクエストに応じて、他の角度も可能です。
リクエストに応じて、他の角度も可能です。
寸法と最大荷重
ダンパーの使用範囲
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります確実に衝撃や縦揺れなく旋回するよう、絞りを行う必要があります。スロットリングを行わない場合耐用年数が短くなります。
ダンパーの使用範囲
- X 軸:
- 質量慣性モーメント
- Y 軸:
- 回転角度
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
フランジ位置
常に左停止位置に描かれます。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向を示しています。
特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。
レイアウトまたはコントロール計算
ユニットの構成または制御計算については、オンラインで利用可能な Toolbox ソフトウェアの使用を推奨します。 選択したユニットのサイズ確認は必須であり、確認を行わない場合過負荷が発生します。
旋回羽根素材
鋼鉄
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ベーン旋回ユニット
納品内容
近接スイッチ用ブラケットや近接スイッチがなくても作動可能
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって