説明
利点と特長
- 内蔵の流体フィードスルーおよび電気フィードスルーを含むモジュール一式
不要な干渉がありません - 油圧ダンパーによる高い緩衝性能
これにより、摩耗を大幅に削減し、取取付け時間を短縮 - 組み立て済みの取り付けキット
誘導型近接スイッチの直接取り付け用 - ネジ接続またはホースレス直接接続によるメディアフィードスルーとドライブの接続が可能
すべての自動化ソリューションで適応性を向上
Options and special information
- For particularly damping-intensive rotary movements, additional, external shock absorbers can be fitted. Please ask for details.
- Please note that suitable emergency stop scenarios (e.g. controlled shut down) and restarting scenarios (e.g. pressure build-up valves, appropriate valve switching sequences) are needed for all pneumatic actuators.
- Cutting off the pressure in an uncontrolled manner could lead to undefined states and behavior.
- Food-grade lubrication
The product contains food-compliant lubricants as standard. The requirements of standard EN 1672-2:2020 are not fully met. The relevant NSF certificates are available at https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp using the lubricant information in the operating manual. Components such as rolling bearings, linear guides, or shock absorbers are not provided with food-compliant lubricants.