SGA-1 160-110-22
Mezipříruba
ID 430798
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Deska adaptéru, pevná
- Rozhraní 1: W-38
- Vhodné pro: KSG 100
- Rozměry: 160 x 110 x 22 mm
- Vlastní hmotnost: 4.1 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 110.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 4.1 |
Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws