arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MFRS-V-A1-050 600 x 430 图片仅供参考

MFRS-V-A1-050 600 x 430

应用方形磁极技术的电磁吸盘

N.º de identificação 1301675

标准磁力夹持技术

停产信息:
  • 销售结束日期: 2025-10-24
  • 替换为: 1594961
产品特性:
  • 电永磁吸盘
  • 技术: 方形磁极
  • 磁铁类型: ALNiCO + 钕
  • 电磁吸盘有获得专利的状态显示,用于显示夹紧状态(红色/绿色)
  • 没有低残磁周期
  • 底部 6 路 VERO-S 接口
技术参数:
  • 尺寸: 600 x 430 x 66 mm
  • 磁极尺寸: 50 x 50 mm
  • 磁极数量: 48(杆螺纹 M8)
  • 每个磁极的最大夹持力: 3.93 kN
  • 最大总夹持力: 188.4 kN
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 120 kg
电气连接
  • 与盖板快速连接
  • 快速连接定位: A(标准位置)
  • 通道数量: 1
  • 连接: 4-PIN
  • 电气接头: 400 V / 460 V
  • 防护等级: 67
L [mm] 600.0
B [mm] 430.0
H [mm] 66.0
最大夹持力* [kN] 188.0
磁极数量 48.0
连接 4-PIN
通道数量 1.0
电源电压 400 V / 460 V
最小工件厚度 [mm] 8.0
重量 [kg] 120.0

标配范围
电磁吸盘,带 VERO-S 接口,操作手册和 CE 符合性声明;无控制单元,无导磁块,无夹持销