arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCO 165 Z140-SV90°

ROTA NCO 165 Z140-SV90°

Power lathe chucks without through-hole

ID 856000

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 17H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 6.4 mm
  • Curso do pistão: 24 mm
  • Força de fixação máx.: 72 kN
  • Máx. força de atuação: 30 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 6000 1/min
  • Peso: 11 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 5 (Z140)
Serração 1/16" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 6000.0
Força de fixação máx. [kN] 72.0
Máx. força de atuação [kN] 30.0
Curso/castanha [mm] 6.4
Curso do pistão (H) [mm] 24.0
Momento de inércia [kgm²] 0.04
Peso [kg] 11.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa e manual de operação