Description
Vantagens – Seus benefícios
- Guia de roletes cruzados
para um aperto preciso devido a uma guia da castanha base sem escopo - Castanhas base guiadas em rolamentos de rolos duplos
garantindo baixo atrito e bom funcionamento - Classificação de carga básica otimizada
adequado para usar dedos de garra longos - Pistão oval conceito de acionamento
para forças máximas de preensão - Monitoramento com interruptores magnéticos eletrônicos
para uma confiabilidade de processo maximizada - Montagem de dois lados em quatro direções de parafuso
para montagem de garras universal e flexível - Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados - Dimensões compactas
para contornos de interferência mínima no manuseio - NOVO: lubrificação de grau alimentício
como uma solução para uma entrada fácil em tecnologia médica, automação de laboratório, indústria farmacêutica e alimentícia
Opções e informações especiais
- Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura. - Placas adaptadoras opcionais
permite a montagem frontal da garra - Versão de precisão P
para a maior precisão - Versão FPS para sensor de posição flexível
Esta versão está preparada para uso com o sensor de posição flexível FPS, e permite o monitoramento de várias posições de preensão. - versão da capa protetora HUE
Protege totalmente a garra contra influências externas - Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.