AGM-Z 100
Ausgleichseinheit
Ident.-Nr. 1575979
Ausgleichseinheit AGM-Z, Baugröße: 100, mit Verriegelung
- Ausgleichsrichtung: Z
- Ausgleichsweg Z: 15 mm
Technische Details
| Trayecto de compensación Z [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Fuerza de enclavamiento retraída [N] | 2500.0 |
| Fuerza de enclavamiento desplegada [N] | 3600.0 |
| Fuerza de resorte mín. [N] | 230.0 |
| Fuerza de resorte máx. [N] | 700.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.5 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 6.5 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.02 |
| Conexión del lado del robot | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| Conexión del lado herramienta | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| Peso [kg] | 6.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Consumo de fluido [cm³] | 190.0 |
| Tiempo de extensión [s] | 0.4 |
| Tiempo de retracción [s] | 0.7 |
| Conexiones neumáticas bloqueadas y desbloqueadas | G1/8" |
| Carga excéntrica máx. [mm] | 340.0 |
| Clase de protección IP | 50 |
| Momento estático máx. Mx/My [Nm] | 200.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 350.0 |
| Máx. fuerza estática Fx/Fy [N] | 2000.0 |
| Máx. fuerza estática Fz [N] | 2100.0 |
| Momento dinámico máx. Mx/My [Nm] | 90.0 |
| Momento dinámico máx. Mz [Nm] | 150.0 |
| Fuerza Fx máx. dinámica [N] | 900.0 |
| Fuerza Fy máx. dinámica [N] | 900.0 |
| Fuerza Fz máx. dinámica [N] | 1050.0 |
| Fuerza máx. Fd [N] | 4200.0 |
Todos los datos técnicos pueden consultarse en schunk.com.
最大负载
Diagrama de carga AGM-Z – estructura vertical
Diagrama de carga AGM-Z – estructura horizontal
Desviación
Diagrama de desviación AGM-Z – estructura horizontal
最大负载
这是允许作用在补偿单元上的所有静载荷的总和。
Diagrama de carga AGM-Z – estructura vertical
- X-Achse:
- Distancia del centro de gravedad
- Y-Achse:
- Carga útil
Diagrama de carga AGM-Z – estructura horizontal
- X-Achse:
- Distancia del centro de gravedad
- Y-Achse:
- Carga útil
Desviación
La ilustración se aplica a AGM-Z y AGM-XYZ
Diagrama de desviación AGM-Z – estructura horizontal
- X-Achse:
- Distancia del centro de gravedad
- Y-Achse:
- Desviación
El diagrama muestra el cambio en la desviación máxima (fa) como función del brazo de palanca (L) en el estado despresurizado y los momentos (Mx,y) que actúan sobre la masa adicional fijada. El diagrama no sustituye al diseño técnico.
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
流体消耗量
指单次回缩与伸出循环的耗气量
导轨系统
滚珠导轨
监测
通过磁开关或感应接近传感器
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月