arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CMS 050-A

CMS 050-A

Manuelles Wechselsystem

Ident.-Nr. 1545310

Manuelles Wechselsystem CMS, Baugröße: 050, Handwechseladapter, manuell

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 6
  • Kraft Fz max.: 900 N
  • Max. Gesamtzuladung: 11 kg
Aanbevolen handlingsgewicht [kg] 11.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.02
Gewicht [kg] 0.14
Aantal pneumatische doorvoeren 6.0
Doorvoer voor radiaal gebruik 6.0
Pneumatische doorvoer met aansluitschroefdraad voor luchttoevoer M5
Koppelingsflens, gereedschapskant ISO 9409-1-50-4-M6
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Hoogte Z [mm] 16.0
Schroefaansluitschema S7
maximale statische trekkracht Fz [N] 900.0
Max. dynamisch buigmoment Mx/My [Nm] 35.0
Max. dynamisch buigmoment Mz [Nm] 27.0
Max. statisch moment Mx/My [Nm] 75.0
Max. statisch moment Mz [Nm] 135.0
*Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Aandrijving
Handmatig via vergrendelingshendel

Werkingsprincipe
De kop en adapter worden vergrendeld en ontgrendeld met een pin door de handmatige hendel te bedienen.

Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.

Garantie
24 maanden