CMS 050-K
ID 1545289
- Détection de la course du piston: en option
- Nombre de passages de fluide: 6
- Force Fz max.: 900 N
- Charge utile totale max.: 11 kg
Détails techniques
| Charge recommandée [kg] | 11.0 |
|---|---|
| Détecteur de verrouillage | en option |
| Détection de présence outil | en option |
| Répétabilité [mm] | 0.02 |
| Poids [kg] | 0.27 |
| Nombre de passages pneumatiques | 6.0 |
| Joints tournants pour utilisation radiale | 6.0 |
| Filet d'accouplement d'air passage pneumatique (radial) | M5 |
| Flasque d'accouplement côté robot | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Schéma de vissage | S7 |
| force de traction statique maximale Fz [N] | 900.0 |
| Moment dynamique max. Mx/My [Nm] | 35.0 |
| Moment dynamique max. Mz [Nm] | 27.0 |
| Moment statique max. Mx/My [Nm] | 75.0 |
| Moment statique max Mz [Nm] | 135.0 |
Dimensions et charges max.
Diagramme des charges
Dimensions et charges max.
Il s'agit de la somme de toutes les charges statiques qui sont autorisées à agir sur le système de changement pour garantir un fonctionnement sans faute.
Diagramme des charges
Poids de manipulation maximal en fonction de l'accélération et du bras de levier (par Mx/My). Le diagramme ne remplace pas la conception technique.
- Axe X:
- Bras de levier
- Axe Y:
- Poids
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Actuation
Manual via locking lever
Operating principle
The head and adapter are locked and unlocked with a pin by operating the manual lever.
Housing
The housing consists of high-strength, hard-coated aluminum alloy. The functional components are made of hardened steel.
Warranty
24 months