GZB-S Ø1 1/4" Ø1" PK
주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
ID 217992
GZB-S Ø1 1/4" Ø1" PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
- 주변장치 냉각
- 클램핑 지름: 1"
- 외경: 1 1/4"
- 길이: 60.5 mm
기술 세부 정보
| Technologie | Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung |
|---|---|
| Baureihe | GZB-S PK |
| Werkzeughalterschnittstelle | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
| Spanndurchmesser D1 | 1" |
| Außendurchmesser D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 39.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60,5 mm / 2.4" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Peripheriegekühlt
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht
Bund geschlitzt
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich