ROTA NCK plus
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
탁월한 가격 성능 비율을 가진 범용 3죠 파워 척입니다. Kitagawa B200 시리즈와 100% 호환됩니다.
설명
귀사의 이점
- 인터페이스는 Kitagawa B200 시리즈의 파워 척과 100% 호환됩니다.
기존 Kitagawa 척의 교체는 단시간 내에 가능합니다. - 최고 품질 요건을 충족하는 정밀 웨지후크 파워 선반 척
뛰어난 기계가공 공정 지원 - 고효율의 쐐기 후크 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 최적화된 윤활 시스템
지속적으로 높은 고정력 보장 - 표준 형태의 1.5mmx60° 및 1/16"x90°의 미세 톱니 포함 베이스 죠
상부 죠 범위의 뛰어난 유연성 - 분해 및 제거 가능한 블랭크 드로 너트가 척에 통합되어 있습니다.
드로 튜브 스레드를 위한 터닝 또는 이미 회전한 중앙 슬리브의 교체 - 모듈형 중앙 슬리브 시스템
새로운 클램핑 작업에 최적 조정을 지원하는 교체식 중앙 슬리브 - 모든 기능 부품 그라운드 및 강화 처리
긴 수명 주기 보장
옵션 및 특별 정보
- 쐐기 후크 파워 척 ROTA NCK plus의 디자인과 함께 슝크는 CNC 선반의 일상적인 적용분야를 위한 척을 합리적인 가격에 제공합니다. 지구력이 필요한 적용분야에서 높은 고정력과 최고의 정밀도로 차별화됩니다.
- ROTA NCK plus는 Kitagawa B200 시리즈와 호환됩니다. 따라서 이미 보유한 기존 선반 척을 최단 시간 내에 교체할 수 있습니다.