arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KOM SK 50 Ø32x55 Illustration similaire

KOM SK 50 Ø32x55

Mandrins de fraisage combinés

ID 23000597

KOM SK 50 Ø32x55, Porte-outils
  • Mandrins de fraisage combinés
  • Gammes: Mandrins de fraisage combinés
  • Interface de porte-outils: SK 50
  • Diamètre de serrage: 32 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M16
  • Longueur de projection: 55 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette
기술 Mandrins de fraisage combinés
시리즈 Mandrins de fraisage combinés
툴홀더 인터페이스 SK 50
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-1 AD/AF
클램핑 지름 D1 32 mm
스레드 고정 볼트 G M16
D2 [mm] 58.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.9
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
중량 [kg] 3.68
냉각수 방수 Oui
표준 길이 Oui

버전
세로 또는 가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.

제공 범위
조임 볼트, 드라이브 링 및 페더 키 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능