arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø4x40 Illustration similaire

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø4x40

Porte-outils de serrage polygonal

ID 205083

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø4x40, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-RM
  • Interface de porte-outils: HSK-E 25
  • Diamètre de serrage: 4 mm
  • Longueur de projection: 40 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 4 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-RM
Interface de porte-outils HSK-E 25
Porte-outil standard DIN 69893-5
Diamètre de serrage D1 4 mm
D2 [mm] 20.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 40 mm / 1.6"
L2 [mm] 31.0
L4 [mm] 30.0
Couple de rotation min. [Nm] 4.0
Poids [kg] 0.12
Longueur standard Oui

Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis
Concept symétrique rotatif

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Sans filetage pour raccordement du tube pour liquide de refroidissement

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande