arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SVAGG2

SVAGG2

バキュームユニット
すべての標準および特殊マトリックスプレートのバキュームクランプ用の負圧発生ユニット。

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 자동 ‘비상 시 전원 꺼짐’ 기능(기계에 연결됨)
    위험한 진공 수준 및 위험한 탱크 수위로부터 보호
  • 압력 게이지, 진공 스위치 및 경보 장치가 내장되어 있음
    가동 진공에 대한 시청각적 모니터링
  • 가공 중에 발생하는 가동 진공 손실 또는 위험한 수위를 알리는 추가 디지털 출력 경고
    기계 제어와의 동기화를 통해 클램핑 포스가 줄어드는 경우 가공 중단을 허용
  • 이동 중 사용 가능
    인체 공학적 핸들링
  • 활성화 가능한 에너지 절약 장치
    50% 이상의 잠재적 절감이 가능하므로 경제적인 운영이 보장됨

옵션 및 특별 정보

  • 강력함 – 프로세스 안정성 – 간편한 통합
    진공 생성은 CNC 공작 기계에서 SCHUNK SMPL 매트릭스 플레이트로 공작물을 클램핑할 때 공정 신뢰성에 기여합니다. 플레이트는 건식과 습식 가공 모두에 사용할 수 있습니다.
  • SCHUNK에서는 진공 생성을 위해 최대한의 유연성과 공정 신뢰성을 보장하는 특수 진공 장치를 제공합니다. 다양한 시스템 모니터링용 부품 및 기계 제어 시스템 통합용 인터페이스를 통해 최대한의 안정성을 보장합니다.