arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GFB 100-34-10

GFB 100-34-10

스프링 플레이트 풀다운 죠

ID 430191

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 스프링 플레이트 풀다운 죠
  • 인터페이스 1: W-100-1
기술 데이터:
  • 치수: 100 x 34 x 10 mm
  • 중량: 0.16 kg
Šířka [mm] 100.0
Hloubka [mm] 10.0
Výška [mm] 34.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.16

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby