arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GBCG-6W 38-38-13

GBCG-6W 38-38-13

6fach-Wendebacke

ID 1637977

Délai de livraison sur demande
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • 6fach Wendebacke carbide-grip
  • Für Pendel- und Adapterplatten
  • Schnittstelle 1: W-38
Seitenbeschaffung:
  • 1. Seite: Wolframcarbid beschichtet
  • 2. Seite: Carbide-grip
  • 3. Seite: Carbide-grip, Stufe 3 mm
  • 4. Seite: Carbide-grip, Stufe 8 mm
  • 5. Seite: Carbide-grip, Rund, Stufe 8 mm
  • 6. Seite: Carbide-grip, Rund
Technische Daten:
  • Abmessungen: 38,5 x 38,2 x 13 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
Largeur [mm] 38.5
Profondeur [mm] 38.2
Hauteur [mm] 18.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.2

Etendue de la livraison
Insert de serrage, vis de fixation