arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MSC-BL10 100x50 Illustration similaire

MSC-BL10 100x50

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 422099

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Bloc laminé
  • Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 50 x 40 mm
  • Poids: 3.2 kg
Longitud [mm] 100.0
Ancho [mm] 50.0
Altura [mm] 40.0
Altura máx. [mm] 16.0
Peso [kg] 3.2