arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ADK M6-SW4 Abbildung ähnlich

ADK M6-SW4

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

ID 435911

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Calotte di copertura
  • Per la copertura di viti di fissaggio e prevenzione dell'accumulo di trucioli
  • Adatto per: NSE mini 90-V1, 90-25-V1, 90-25-V10; NSE-E mini 90-V1, 90-IN-V1, NSE-M mini 90-V1
Dati tecnici:
  • Filetto : M6
  • Diametro: 10 mm
  • Altezza: 3.5 mm
  • Peso: 0.001 kg
Diametro [mm] 10.0
Altezza [mm] 3.5
Peso [kg] 0.001

La fornitura comprende
Calotte di copertura