WTG-A 160
Schnellwechselbacken
ID 1479319
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schnellwechselbacke mit Befestigungsgewinden
- Zur Aufnahme von Spanneinsätzen oder Spannleisten
- Passend zu: TANDEM BWA-Spanner Baugröße 160
- Abmessungen: 75 x 90 x 22 mm
- Gewicht: 1.1 kg
Información técnica
| Breite [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 22.0 |
| Passend zu | 160 |
| Gewicht [kg] | 1.1 |
Lieferumfang
Schnellwechselbacken