ROTA THW 500-128 Z380-GBK
Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar
ID 800060
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 128 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 9 mm
- Paso del dentado: 7 mm
- Carrera del pistón: 30 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 240 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 133 kN
- Max. RPM: 2200 1/min
- Peso: 210 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 15 (Z380) |
Dentado | Dentado recto |
Max. RPM [1/min] | 2200 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 240 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 133 |
Carrera/mordaza [mm] | 9 |
Paso del dentado [mm] | 7 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 30 |
Momento de inercia [kgm²] | 8.7 |
Peso [kg] | 210 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %