CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x70
ID 26000922
- Portaherramientas termorretráctil
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: HSK-E 40
- Diámetro de sujeción: 3 mm
- Longitud de proyección: 70 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 40.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas termorretráctil |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaz del portaherramientas | HSK-E 40 |
Portaherramientas estándar | DIN 69893-5 |
Diámetro de sujeción D1 | 3 mm |
D6 [mm] | 9 |
L2 [mm] | 13.5 |
L4 [mm] | 50 |
Peso [kg] | 0.2 |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 40.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tornillo de equilibrado
Sin rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta