CELSIO BT-DC40 Ø8x90
ID 1428560
- Portaherramientas termorretráctil
- Serie: CELSIO
- Variante Dual Contact
- Interfaz del portaherramientas: BT-DC 40
- Diámetro de sujeción: 8 mm
- Longitud de proyección: 90 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 50 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas termorretráctil |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaz del portaherramientas | BT-DC 40 |
Diámetro de sujeción D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M6 |
Par de apriete mín. [Nm] | 50 |
Peso [kg] | 1.1 |
Variante Dual Contact | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Portadora de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte
Contacto facial
Similar a DIN ISO 7388-2 JD/JF, pero con contacto de superficie
Versión de contacto doble con cono simultáneo y superficie de trabajo plana
Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta