CELSIO CF HSK-A63 Ø6x160
ID 1333211
- Portaherramientas termorretráctil
- Serie: CELSIO
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud de proyección: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 20 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas termorretráctil |
---|---|
Serie | CELSIO |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 134 |
G | M5 |
Par de apriete mín. [Nm] | 20 |
Peso [kg] | 1.4 |
Variante Cool Flow | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Versión Cool Flow
El refrigerante se suministra directamente al filo de corte de la herramienta a través de dos orificios de refrigerante
Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta