arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO CF SK 40 Ø6x130 Illustration similaire

CELSIO CF SK 40 Ø6x130

Mandrin à frettage thermique

ID 26000812

CELSIO CF SK 40 Ø6x130, Porte-outils
  • Mandrin à frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Longueur de projection: 130 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 20 Nm
テクノロジー 焼きバメタイプ
シリーズ CELSIO
ツールバーインターフェース SK 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD/AF
クランプ径 D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 110.9
G M5
最小トルク [Nm] 20.0
重量 [kg] 1.24
Cool Flow モデル あり

振れ精度
≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
Cool Flow バージョン
クーラントは、2 つのクーラント取付け用穴を介して、直接ツールの切れ刃に供給されます。
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)

バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。