ER 40 SCAPTO C6x100
Mandrins à pince ER
ID 243407
ER 40 SCAPTO C6x100, Porte-outils
- Mandrins à pince ER
- Gammes: Mandrins à pince ER
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C6
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Tecnologia | Porta pinze ER |
|---|---|
| Serie | Porta pinze ER |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C6 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 40 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 4.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 75.5 |
| G | M28x1.5 |
| Peso [kg] | 1.42 |
| A tenuta stagna | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta